• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS317-52L3 - SNR

EXFS317-52L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe74 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche91,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche54 mm
B - Breite des Innenrings84,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser220 mm
J - Abstand der Montagebohrungen204 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser260 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse18,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m