Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FS318
- EX318-56G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 76 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 30 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 96,3 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 56 mm |
| B - Breite des Innenrings | 87,3 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 115,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 133 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 240 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 216 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 280 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 43,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 22,6 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 65,2 N-m |