• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS318 - SNR

EXFS318

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe76 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche96,3 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche56 mm
B - Breite des Innenrings87,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring115,9 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter133 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser240 mm
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser280 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte43,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse22,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m