Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX319G2L3
- FS319
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 94 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 30 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 114,5 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 74 mm |
| B - Breite des Innenrings | 93,7 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 122,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 95 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 140 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 39 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 250 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 228 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 290 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 46,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 156 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 122 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 26,4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |