EXP215T04 - SNR

EXP215T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite74 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite48 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie82,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes28 mm
H2 - Höhe des Gehäuses163 mm
J - Abstand der Montagebohrungen217 mm
L - Gehäuselänge275 mm
L1 - Länge Gehäusefuß85 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,94 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m