Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX218-56G2T20
- P218
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 88 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 55 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 120 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 101,6 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 34 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 200 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 262 mm |
| L - Gehäuselänge | 327 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 100 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 27 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 33 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 96 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 71,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 14 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |