EXP306-18T04 - SNR

EXP306-18T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite50 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings36,5 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter50 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie50 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses95 mm
J - Abstand der Montagebohrungen140 mm
L - Gehäuselänge180 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,11 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m