EXP308-24 - SNR

EXP308-24

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite42 mm
B - Breite des Innenrings41,3 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter63,5 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie60 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22 mm
H2 - Höhe des Gehäuses116 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170 mm
L - Gehäuselänge220 mm
L1 - Länge Gehäusefuß60 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung27 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m