Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP309-28T04 - SNR

EXP309-28T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite67 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite45 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter70 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie67 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes24 mm
H2 - Höhe des Gehäuses129 mm
J - Abstand der Montagebohrungen190 mm
L - Gehäuselänge245 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung30 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,77 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m