EXP310T04 - SNR

EXP310T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite75 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite48 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter76,2 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie75 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses143 mm
J - Abstand der Montagebohrungen212 mm
L - Gehäuselänge275 mm
L1 - Länge Gehäusefuß75 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,36 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m