• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP312-36T04 - SNR

EXP312-36T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite85 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite54 mm
B - Breite des Innenrings61,9 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie85 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes32 mm
H2 - Höhe des Gehäuses165 mm
J - Abstand der Montagebohrungen250 mm
L - Gehäuselänge330 mm
L1 - Länge Gehäusefuß95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte31 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m