• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP313-40 - SNR

EXP313-40

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite57 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter97 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie90 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes33 mm
H2 - Höhe des Gehäuses176 mm
J - Abstand der Montagebohrungen260 mm
L - Gehäuselänge340 mm
L1 - Länge Gehäusefuß105 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,75 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m