• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP314L3 - SNR

EXP314L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite60 mm
B - Breite des Innenrings68,3 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie95 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes35 mm
H2 - Höhe des Gehäuses187 mm
J - Abstand der Montagebohrungen280 mm
L - Gehäuselänge360 mm
L1 - Länge Gehäusefuß105 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m