Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX317-52G2L3
- P317
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 110 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 69 mm |
| B - Breite des Innenrings | 84,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 127 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 112 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 220 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 320 mm |
| L - Gehäuselänge | 420 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 120 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 33 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 45 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 22,28 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |