EXP318-56 - SNR

EXP318-56

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite110 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite72 mm
B - Breite des Innenrings87,3 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter133 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie118 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes45 mm
H2 - Höhe des Gehäuses235 mm
J - Abstand der Montagebohrungen330 mm
L - Gehäuselänge430 mm
L1 - Länge Gehäusefuß120 mm
N - Abmessung der Montagebohrung33 mm
N1 - Länge Montagebohrung45 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte43,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse26,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift65,2 N-m