• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXP320-64T04 - SNR

EXP320-64T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite120 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite81 mm
B - Breite des Innenrings100 mm
d - Wellendurchmesser101,6 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter146 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie140 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes50 mm
H2 - Höhe des Gehäuses275 mm
J - Abstand der Montagebohrungen380 mm
L - Gehäuselänge490 mm
L1 - Länge Gehäusefuß130 mm
N - Abmessung der Montagebohrung36 mm
N1 - Länge Montagebohrung50 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte50 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl171,6 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse39,55 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift65,2 N-m