EXPA202L3CCE - SNR

EXPA202L3CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite40 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite22 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses62 mm
J - Abstand der Montagebohrungen52 mm
L - Gehäuselänge76 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
Z - Breite über Abdeckungen64 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,747 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m