Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXPA206L4COE - SNR

EXPA206L4COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings36,4 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses84 mm
J - Abstand der Montagebohrungen66 mm
L - Gehäuselänge94 mm
L1 - Länge Gehäusefuß30 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,218 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m