EXPA208L4CCE - SNR

EXPA208L4CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen84 mm
L - Gehäuselänge116 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen80,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,045 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m