Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung .
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX211G2L3
- SCOE211-55 (x2)
- PA211N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 66 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 33 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 74,5 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 63,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 125 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 104 mm |
| L - Gehäuselänge | 140 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 47 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 27,7 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 103,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,688 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |