EXPA212-39T04 - SNR

EXPA212-39T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite68 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings61,8 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
J - Abstand der Montagebohrungen114 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß52 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,46 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m