Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 74,5 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 63,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 22,5 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 124,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 176 mm |
| L - Gehäuselänge | 222 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 68 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 30 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 27,7 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 104,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,008 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |