Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX210-31G2
- PG210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 21 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 95 mm |
| L - Gehäuselänge | 135 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 40 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,04 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |