EXPG211T04CCE - SNR

EXPG211T04CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings55,4 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen104,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,908 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m