EXPLE201T20 - SNR

EXPLE201T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite22,5 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie31,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses63,7 mm
J - Abstand der Montagebohrungen94,5 mm
L - Gehäuselänge126,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung17 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,79 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m