Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX204G2L4
- PLE204
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 32 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 22,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 31,8 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 12,5 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 63,7 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 94,5 mm |
| L - Gehäuselänge | 126,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 17 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,72 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |