Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX208-24G2T20
- PLE208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 51 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 34,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 60,3 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18,5 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 98,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 137,5 mm |
| L - Gehäuselänge | 180,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 24,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,13 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |