EXPLE208L3 - SNR

EXPLE208L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite51 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34,5 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses98,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen137,5 mm
L - Gehäuselänge180,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung24,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,08 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m