Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCCE209
- EX209G2T20
- SCOE209-45
- PLE209N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 54 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 45 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 52,4 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18,4 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 106,4 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 151,5 mm |
| L - Gehäuselänge | 197,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 24 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 85,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,455 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |