EXT312 - SNR

EXT312

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite71 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A246 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring79,4 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses178 mm
H1 - Abstand Führungsnuten160 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses113 mm
L - Gehäuselänge220 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte135 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes25 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche123 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung31 mm
N2 - Breite Aussparung71 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,95 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,89 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m