Einreihige Rillenkugellager

F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3 - NTN

F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,47 kN
C0 - Statische Tragzahl1,86 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,085 kN
f0 - Koeffizient15.4
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image