Einreihige Rillenkugellager

F-W688AZZ1/1K - NTN

F-W688AZZ1/1K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser8 mm
D - Außendurchmesser16 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,78 kN
C0 - Statische Tragzahl0,715 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,029 kN
f0 - Koeffizient14
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung41000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung35000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-55 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur130 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR9,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image