• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Getriebelager PKW

FC.10893 - SNR

FC.10893 - SNR

Getriebelager PKW

Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.10893

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Gearbox)45 mm
External diameter 1 (Gearbox)67 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 2 (Gearbox)75 mm
Weight0,766 kg
GetriebecodeNG9

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7703090245

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986--Chrysler300C300C 206/1983 => 06/1986--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 103/1978 => 06/1986--Renault1818 203/1978 => 11/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault212105/1986 => 12/1992--Renault2121 102/1986 => 07/1995--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault2525 108/1983 => 09/1993--Renault2525 208/1983 => 09/1993--Renault303009/1981 => 11/1983--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1981 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultMasterMASTER I07/1980 => 01/1989--RenaultMasterMaster07/1980 => 01/1989--