Lager für Klimakompressoren

FC.41853 - SNR

Radlagereinheit SNR FC.41853 mit hoher Zuverlässigkeit für die Hinterachse von Mercedes Sprinter, G‑Klasse und VW LT, ausgelegt für lange Lebensdauer, hohe Tragzahlen und reduzierte Wartungskosten im intensiven Nutzfahrzeugeinsatz.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Weight1,05 kg
Innendurchmesser 149 mm
Breite 148 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0179814605Volkswagen2D0501319

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--