Loslagereinheit

FF12_C3 - SNR

FF12_C3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungFF12_C3
MarkeSNR
BaureiheFF
Gehäuse-TypFlange type
MaterialCarbon steel
D42 mm
D1 g634 mm
D252 mm
B - Flanschbreite15 mm
B18 mm
B27 mm
B38 mm
H64 mm
Quadratischer Querschnitt W42 mm
S14,5 mm
S28 mm
d110 mm
Masse0,13 kg
undefined