Loslagereinheit

FF25_C3 - SNR

FF25_C3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungFF25_C3
MarkeSNR
BaureiheFF
Gehäuse-TypFlange type
MaterialCarbon steel
D80 mm
D1 g663 mm
D298 mm
B - Flanschbreite24 mm
B110 mm
B214 mm
B315 mm
H68,5 mm
Quadratischer Querschnitt W79 mm
S19 mm
S214 mm
d126 mm
Masse0,66 kg
undefined