Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | FK08_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | FK |
| Gehäuse-Typ | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Flanschbreite | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Quadratischer Querschnitt W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 14 mm |
| Kontaktwinkel | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Masse | 0,15 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 3,3 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 3,3 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1,44 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 1,44 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 1,02 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 1,02 kN |
| Losbrechmoment | 0.009 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 51 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 51 N/µm |