Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | FK10_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | FK |
| Gehäuse-Typ | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 42 mm |
| D1 g6 | 34 mm |
| D2 | 52 mm |
| B - Flanschbreite | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Quadratischer Querschnitt W | 42 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 16 mm |
| Kontaktwinkel | 30 ° |
| d1 | 10 mm |
| Masse | 0,23 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 5 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 2,33 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 2,33 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 2 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 2 kN |
| Losbrechmoment | 0.019 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 91 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 91 N/µm |