Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung FK12_C5 Marke SNR Baureihe FK Gehäuse-Typ Flange type Material Carbon steel D 44 mm D1 g6 36 mm D2 54 mm B - Flanschbreite 27 mm B1 17 mm B2 10 mm B3 17,5 mm B4 9,5 mm B5 27 mm B7 34,5 mm B9 35,5 mm H6 4 mm Quadratischer Querschnitt W 44 mm S1 4,5 mm S2 8 mm Quadratischer Querschnitt T 19 mm Kontaktwinkel 30 ° d1 12 mm Masse 0,25 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 5,05 kN Cr - Dynamische Tragzahl 5,05 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 2,46 kN C0r - Statische Tragzahl 2,46 kN Maximale statische Axiallast, Zugrichtung 2,38 kN Maximale statische Axiallast, Druckrichtung 2,38 kN Losbrechmoment 0.021 Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung 91 N/µm KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung 91 N/µm