• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Festlagereinheit

FK20_C5 - SNR

FK20_C5

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungFK20_C5
MarkeSNR
BaureiheFK
Gehäuse-TypFlange type
MaterialCarbon steel
D70 mm
D1 g657 mm
D285 mm
B - Flanschbreite52 mm
B130 mm
B222 mm
B331 mm
B419 mm
B550 mm
B760 mm
B964 mm
H610 mm
Quadratischer Querschnitt W68 mm
S16,6 mm
S211 mm
Quadratischer Querschnitt T30 mm
Kontaktwinkel30 °
d120 mm
Masse1,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl13,6 kN
Cr - Dynamische Tragzahl13,6 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl7,55 kN
C0r - Statische Tragzahl7,55 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung5,79 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung5,79 kN
Losbrechmoment0.038
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung147 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung147 N/µm