Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | FK25B_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | FK |
| Gehäuse-Typ | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Flanschbreite | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Quadratischer Querschnitt W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 35 mm |
| Kontaktwinkel | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Masse | 1,48 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 14,8 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 14,8 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 9,4 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 9,4 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 8,9 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 8,9 kN |
| Losbrechmoment | 0.073 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 169 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 169 N/µm |