Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 0,23 kg Width 1 (Auxiliary System) 24 mm Typ der Führungsrolle/Rolle Tendeur External diameter 1 (Auxiliary System) 80 mm
OE Equivalents BMW 11 28 1 726 181 BMW 11 28 1 730 571 BMW 11 28 1 738 061 BMW 11 28 1 738 605 BMW 11 28 1 748 130 BMW 11 28 7 841 228 BMW 11 28 7 841 531 BMW 1726181 BMW 1738061 BMW 1738605 BMW 1748130 BMW 7841228 Automotive Compatibility BMW 3 Series 3 Series 11/1994 => 05/2000 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V => - - BMW SERIE 5 SERIE 5 III 02/1990 => 08/1996 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 IV => - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V => - - BMW SERIE 6 SERIE 6 II => - - BMW SERIE 6 SERIE 6 III 02/2015 => - - BMW SERIE 7 SERIE 7 III 06/1995 => 07/2001 - - BMW X5 X5 I 12/1999 => 10/2006 - - BMW Z3 Z3 I => - - BMW Z4 Z4 I 08/2002 => 12/2005 - -