• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA350.29 - SNR

GA350.29

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
Width 1 (Auxiliary System)23 mm
Weight0,29 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW11 28 2 243 592Opel1340539Opel1340543BMW2243592BMW2244754Vauxhall90509273Opel, Vauxhall90511627

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWSERIE 3SERIE 3 III07/1991 => 03/2001--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 06/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III07/1991 => 08/1996--BMWSERIE 5SERIE 5 IV09/1995 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III03/1996 => 07/2001--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--