Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
GA350.88 - SNR Spannrolle für den Nebentrieb
Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 2 (Auxiliary System) 26 mm Typ der Führungsrolle/Rolle Tendeur External diameter 2 (Auxiliary System) 60 mm External diameter 1 (Auxiliary System) 65 mm Weight 1,125 kg
OE Equivalents BMW 11 28 7 810 807 Automotive Compatibility BMW SERIE 1 SERIE 1 I 12/2006 => 08/2013 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II 06/2011 => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I 08/2013 => 05/2017 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 10/2008 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 10/2011 => - - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 06/2013 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 1 06/2012 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 2 06/2012 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 08/2007 => 08/2010 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VI 12/2009 => 01/2017 - - BMW SERIE 6 SERIE 6 III 08/2011 => 03/2015 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 V 06/2012 => 04/2015 - - BMW X1 X1 I 02/2011 => 05/2015 - - BMW X3 X3 II 08/2010 => 07/2017 - - BMW X4 X4 I 03/2014 => 11/2017 - - BMW X5 X5 III 07/2013 => - - BMW X5 SERIES X5 SERIES 03/2014 => - - BMW X6 X6 II 07/2014 => - -