• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA350.89 - SNR

GA350.89
Referenz GA350.89

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA350.89

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 2 (Auxiliary System)26 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)60 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Weight1,175 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW11 28 7 823 199

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWSERIE 3SERIE 3 V10/2008 => 09/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 108/2010 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 206/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 VI02/2011 => 01/2017--BMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V06/2012 => 04/2015--BMWX1X1 I09/2009 => 05/2015--BMWX5X5 II07/2011 => 05/2013--BMWX5X5 III07/2013 => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 I03/2012 => 05/2014--BMWX6X6 II07/2014 => --