Spannrolle für den Nebentrieb

GA351.08 - SNR

GA351.08

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,87 kg
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzJeep5080 243AAMercedes6112000270Mercedes6112000370Mercedes6112000470Mercedes6112000570Mercedes6462000270Mercedes6462000570MercedesA6112000270MercedesA6112000370MercedesA6112000470MercedesA6462000270

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaihatsuCITYCITY05/2003 => 06/2003--JeepGRAND CHEROKEE IIGRAND CHEROKEE II09/2001 => 04/2005--JeepGrand CherokeeGrand Cherokee08/2002 => 04/2005--MercedesCLASSE CCLASSE C I05/2003 => 06/2003--MercedesCLASSE CCLASSE C II07/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III05/2003 => 01/2011--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II05/2003 => 11/2010--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II05/2003 => 06/2003--MercedesCLASSE ECLASSE E II05/1999 => 06/2003--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE GCLASSE G I09/2001 => 06/2003--MercedesCLASSE MCLASSE M I05/2003 => 06/2003--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/2002 => 08/2004--MercedesCLASSE VCLASSE V I12/1998 => 06/2003--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES05/2003 => 06/2003--MercedesE-SERIESE-SERIES05/1999 => 06/2003--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006--MercedesSPRINTERSPRINTER II05/2003 => 02/2018--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES05/2003 => 06/2003--MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 08/2010--MercedesVITOVITO I05/2003 => 08/2003--MercedesVITOVITO II05/2003 => 08/2010--MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2003 => 06/2003--