Referenz GA351.28
Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GA351.28
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 3 | 22 mm |
| Typ der Spannrolle | Hydraulique |
| External diameter 2 (Auxiliary System) | 76 mm |
| Aussendurchmesser 3 | 70 mm |
| Weight | 2,77 kg |