• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA351.39 - SNR

GA351.39
Referenz GA351.39

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA351.39

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)21 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)76 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Weight2,895 kg
Width 2 (Auxiliary System)22 mm
Breite 324 mm
Aussendurchmesser 365 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes6682000870Mercedes6682001270Mercedes6682001670Mercedes6682001970Mercedes6682002270

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE ACLASSE A I04/1998 => 05/2004--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II04/2014 => 06/2014--MercedesVANEOVANEO I09/2001 => 06/2005--