• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA351.56 - SNR

GA351.56

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,94 kg
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)76 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes1562000570MercedesA1562000570

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesC-SERIESC-SERIES12/2011 => 06/2012--MercedesCLASSE ACLASSE A II03/2008 => 08/2012--MercedesCLASSE CCLASSE C III09/2007 => 11/2015--MercedesCLASSE CLCLASSE CL III09/2006 => 08/2010--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II03/2006 => 05/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I03/2006 => 12/2010--MercedesCLASSE ECLASSE E III03/2006 => 10/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E IV05/2009 => 03/2011--MercedesCLASSE MCLASSE M II03/2006 => 12/2010--MercedesCLASSE RCLASSE R 103/2006 => 04/2007--MercedesCLASSE SCLASSE S IV12/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II01/2008 => 01/2012--MercedesSLSSLS12/2009 => 08/2014--