• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Umlenkrolle für den Nebentrieb

GA352.76 - SNR

GA352.76
Referenz GA352.76

NTN-SNR bietet Ihnen im Hinblick auf NEBENTRIEB-UMLENKROLLEN:

  • ein vollständiges, marktgerechtes Produktprogramm,
  • garantierte Originalqualität,
  • seine Erfahrung im Ersatzteilmarkt,
  • den Vorteil seines Erstausrüster-Know-hows.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA352.76

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Weight0,21 kg
Typ der Führungsrolle/RolleEnrouleur
Aussendurchmesser 170 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1387066Volvo30777354Ford4S7Q 19A216 JA

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFORD (CHANGAN)MONDEOMONDEO09/2005 => --FORD (CHANGAN)MONDEO / ZHISHENGMONDEO / ZHISHENG09/2005 => --FORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX09/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V09/2005 => --FordGALAXYGALAXY II09/2005 => --FordMONDEOMONDEO II09/2000 => --FordMONDEO IIIMONDEO III09/2005 => --FordS-MAXS-MAX I09/2005 => --VolvoS80 IIS80 II09/2005 => --VolvoV70V70 II09/2007 => 04/2010--